North & West Africa - Français

Philips MASTER, LEDtube, T5, HF, 600 mm, 8 W, 14W TL5 HE, 6500 K, 1050 lm, CRI 80, 60000 h

MAS LEDtube HF 600mm HE 8W 865 T5

Description du produit

MASTER, LEDtube, T5, HF, 600 mm, 8 W, LED alternative to 14W TL5 HE, 6500 K, 1050 lm, CRI 80, 60000 h, 131 lm/W, EEL E, G5, Verre, 600 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.92, IP20

Code de commande: 929001390902
Code de commande complet: 871869674327000

Caractéristiques

  • Culot
    G5
  • Durée de vie nominale
    60 000 h
  • Cycle d'allumage
    50 000
  • Lighting Technology
    LEDtube
  • Référence de mesure de flux
    Sphere

Téléchargements

Fiche technique

Brochure du produit
Localized commercial leaflet 929001390902 fr_MA pdf 495.7 kB

Brochures

Notice de montage
LEDtube Installation Guide HF 2 pdf 2.8 MB

Visuels

Product-Photographs-929001390902_EU
Ressources multiples
Product-Diagrams-929001390902_EU
Ressources multiples

Logiciel plug-ins

IES
IES File - MAS LEDtube HF 600mm HE 8W 865 T5 ies 2.0 kB

Autres

Déclaration environnementale du produit
EPD-Philips-MAS-LEDtube-HF-600mm-HE-8W-865-T5-929001390902 pdf 604.8 kB