Philips LED, T8, EM/Secteur, 9 W, 6500 K, 900 lm, 15000 h

Ledtube DE 600mm 9W 900lm 765 T8 G13

Description du produit

LED, T8, EM/Secteur, 600 mm, 9 W, 6500 K, 900 lm, 15000 h, 100.00 lm/W, G13 | Medium Bi-Pin Fluorescent, Verre

Code de commande: 929002375208
Code de commande complet: 871869976009000

Téléchargements