Produits
Produit | Comparer | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
18 | 2 000 | 4000 | G13 | |||
24 | 2 700 | 6500 | G13 | |||
24 | 2 700 | 6500 | G13 | |||
24 | 2 700 | 4000 | G13 | |||
24 | 2 700 | 4000 | G13 | |||
8 | 900 | 4000 | G13 | |||
8 | 900 | 6500 | G13 | |||
15,5 | 1 800 | 6500 | G13 | Medium Bi-Pin Fluorescent |
Informations sur la famille de produits
Description
Les tubes LED Philips CorePro offrent une solution rapide et simple pour remplacer les tubes fluorescents T8 ou d'autres tubes LED en un temps record. Le faible investissement initial est couplé à l'efficacité énergétique des LED qui permettent des économies instantanées et offrent une durée de vie longue et fiable. De plus, avec la même taille de lampe et la même distribution de lumière que les lampes fluorescentes, vous ne verrez aucune différence. Il existe deux manières d'installer ces tubes LED : recâblez vos luminaires fluorescents existants pour que les tubes LED CorePro fonctionnent directement sur le secteur, ou remplacez simplement le starter fluorescent par un starter LED qui pourra être utilisé avec vos ballasts électromagnétiques.
Avantages
Économies d'énergie optimisées - environ 50 % de plus que les solutions alternatives avec lampes fluorescentes
Installation facile - modernisation ou recâblage
Caractéristiques
Choix de couleurs : 3000K, 4000K et 6500K
La bonne taille – 600 mm, 1 200 mm ou 1 500 mm
Applications
Avertissement et sécurité
REMARQUE : l'efficacité énergétique globale et la distribution de lumière de toute installation utilisant ces lampes dépendent de la conception de l'installation.
L'installation doit être effectuée conformément aux schémas d'installation fournis avec la lampe ou disponibles en ligne et par un professionnel certifié.