Philips CorePro, LEDtube, T8, EM/Secteur, 1500 mm, 24 W, 58W TL-D, 6500 K, 2700 lm, CRI 80, 50000 h

CorePro LEDtube 1500mm HO 24W 865 T8

Description du produit

CorePro, LEDtube, T8, EM/Secteur, 1500 mm, 24 W, LED alternative to 58W TL-D, 6500 K, 2700 lm, CRI 80, 50000 h, 112 lm/W, EEL E, G13, Verre, 1500 mm, RG0, SDCM 6, SVM 0.4, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Code de commande: 929001875002
Code de commande complet: 871869680615900

Téléchargements