Soyez le premier !
Recevez les dernières actus et mises à jour – inscrivez-vous à notre newsletter !
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
Le catalogue officiel d'éclairage Philips change de toit !
Disponible uniquement en magasin
Brochure du produit pdf 816.3 kB
Product-Photographs-929002443801_EU ZIP
Product-Diagrams-929002443801_EU ZIP
Description du produit
LEDtube, Autre, Secteur, 300 mm, 4.5 W, LED alternative to 60W, 2700 K, 480 lm, CRI 80, 30000 h, 106 lm/W, EEL F, S19, Plastique, 300 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.5, IP20, SVM 0.1, PstLM 0.1
Cap/Base
Dimension Drawing (with table) - LED 4.5W 310mm S19 WW ND 1CT/4
Light Distribution Diagram - LED 4.5W 310mm S19 WW ND 1CT/4
Spectral Power Distribution Colour - LED 4.5W 310mm S19 WW ND 1CT/4
Lumen Maintenance Diagram - LED 4.5W 310mm S19 WW ND 1CT/4
LEDtube 30K FailureRate
Life Expectancy Diagram
LEDtube 30K LifetimeVsTc