Le catalogue officiel d'éclairage Philips change de toit !
En tant que fabricant des produits d’éclairage Philips, Signify.com héberge désormais l'ensemble du catalogue d'éclairage Philips, ainsi que de Dynalite et d'autres marques de Signify.
LED HPI, Forme en T T140, Alimentation principale uniquement, 220-240 V, 50 W, LED alternative to 75W CFL, 70W HID, E27, 6500 K, 5000 lm, 15000 h, 100.00 lm/W
Code de commande: 929002408808
Code de commande complet: 871869978069200
Caractéristiques
Culot
E27
Durée de vie nominale
15 000 h
Cycle d'allumage
50 000
Lighting Technology
LED HPI
Garantie
1 ans
Code couleur
865 [CCT of 6500K]
Angle d'émission du faisceau (nom.)
180 degré(s)
Flux lumineux
5 000 lm
Couleur
Lumière naturelle froide
Température de couleur corrélée (nom.)
6500 K
Efficacité lumineuse (valeur nominale)
100,00 lm/W
Variation des coordonnées trichromatiques en fonction du temps de fonctionnement