North & West Africa - Français

Philips LED HPI, T-forme T120, Alimentation principale uniquement, 220-240 V, 40 W, 65W CFL, 55W HID, E27, 3000 K, 3700 lm, 15000 h

TForce Core HB 40W E27 830 GN3

Description du produit

LED HPI, T-forme T120, Alimentation principale uniquement, 220-240 V, 40 W, LED alternative to 65W CFL, 55W HID, E27, 3000 K, 3700 lm, 15000 h, 92.00 lm/W

Code de commande: 929002408508
Code de commande complet: 871869978063000

Caractéristiques

  • Culot
    E27
  • Durée de vie nominale
    15 000 h
  • Cycle d'allumage
    50 000
  • Lighting Technology
    LED HPI
  • Garantie
    1 ans

Téléchargements

Fiche technique

Brochure du produit
Localized commercial leaflet 929002408508 fr_MA pdf 795.8 kB

Visuels

Product-Photographs-929002408508_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-929002408508_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - TForce Core HB 40W E27 830 GN3 IES 914 B

Autres

Déclaration environnementale du produit
EPD-Philips-TrueForce-LED-Industrial-and-retail-Mains-Highbay-HPI-SON-COMF-6486150-Ref-929002408837 pdf 751.0 kB