Philips LED, PL-C, EM/Secteur, 125 mm, 220-240 V, 6.9 W, 18W PL-C, 6500 K, 770 lm, 30000 h

LED PLC 6.9W 865 2P G24d-2

Description du produit

LED, PL-C, EM/Secteur, 125 mm, 220-240 V, 6.9 W, LED alternative to 18W PL-C, 6500 K, 770 lm, 30000 h, 111 lm/W, G24D-2 Rotatable end-cap, Plastique, RG1

Code de commande: 929003820208
Code de commande complet: 872016932589000

Caractéristiques

Culot
G24D-2 Rotatable end-cap
Durée de vie nominale
30 000 h
Cycle d'allumage
50 000
Lighting Technology
LED

Téléchargements

Fiche technique

Brochure du produit
Localized commercial leaflet 929003820208 fr_MA pdf 621.5 kB

Visuels

Product-Photographs-929003820208_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-929003820208_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - LED PLC 6.9W 865 2P G24d-2 ies 8.4 kB

Autres

Déclaration environnementale du produit
EPD-Philips-CorePro-LED-PLC-2P-COMF-7904616-Ref-929003757308 pdf 679.2 kB