Philips LED, PL-C, EM, 124.5 mm, 220-240 V, 6.5 W, 18W PL-C, 6500 K, 700 lm, 30000 h

LED PLC 6.5W 865 2P G24d-2

Discontinued

Description du produit

LED, PL-C, EM, 124.5 mm, 220-240 V, 6.5 W, LED alternative to 18W PL-C, 6500 K, 700 lm, 30000 h, 107.00 lm/W, G24d-2

Code de commande: 929001280208
Code de commande complet: 871869666997600

Caractéristiques

Culot
G24d-2
Durée de vie nominale
30 000 h
Cycle d'allumage
50 000
Lighting Technology
LED

Téléchargements

Fiche technique

Brochure du produit
Localized commercial leaflet 929001280208 fr_MA pdf 322.8 kB

Visuels

Product-Photographs-929001280208_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-929001280208_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - LED PLC 6.5W 865 2P G24d-2 ies 4.5 kB

Autres

Déclaration environnementale du produit
EPD-Philips-LED-PLC-8.5W-840-2P-G24d-3-COMF-7904616-Ref-929001201308 pdf 672.8 kB