Philips LED, PL-C, EM, 124.5 mm, 220-240 V, 6.5 W, 18W PL-C, 3000 K, 650 lm, 30000 h

LED PLC 6.5W 830 2P G24d-2

Description du produit

LED, PL-C, EM, 124.5 mm, 220-240 V, 6.5 W, LED alternative to 18W PL-C, 3000 K, 650 lm, 30000 h, 100.00 lm/W, G24d-2

Code de commande: 929001201408
Code de commande complet: 871869667003300

Caractéristiques

Culot
G24d-2
Durée de vie nominale
30 000 h
Cycle d'allumage
50 000
Lighting Technology
LED

Téléchargements

Fiche technique

Brochure du produit
Localized commercial leaflet 929001201408 fr_MA pdf 466.4 kB

Brochures

Notice de montage
LEDtube PLC EM Installation Guide pdf 549.2 kB

Visuels

Product-Photographs-929001201408_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-929001201408_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - LED PLC 6.5W 830 2P G24d-2 ies 4.5 kB

Autres

Déclaration environnementale du produit
EPD-Philips-LED-PLC-8.5W-840-2P-G24d-3-COMF-7904616-Ref-929001201308 pdf 672.8 kB