Philips CorePro, LEDbulb, B35, 40 W, E14, 6500 K, 470 lm, CRI 80, 15000 h, Plastique
CorePro candle ND 5-40W E14 865 B35 FR
Documents les plus téléchargés
Description du produit
CorePro, LEDbulb, B35, 40 W, E14, 6500 K, 470 lm, CRI 80, 15000 h, Plastique, 94.00 lm/W, EEL F, PF 0.51, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1
Caractéristiques
- Culot
- E14
- Durée de vie nominale
- 15 000 h
- Cycle d'allumage
- 50 000
- Lighting Technology
- LEDbulb
- Garantie
- 2 ans