Philips MASTER, LEDbulb, A60, 75 W, E27, 2200 K, 2700 K, 1055 lm, CRI 90, 25000 h, Verre

MAS LEDBulb DT7.2-75W E27 927A60CL G

Description du produit

MASTER, LEDbulb, A60, 75 W, E27, 2200 K, 2700 K, 1055 lm, CRI 90, 25000 h, Verre, 146 lm/W, EEL D, PF 0.6, RG0, IP65, SVM 0.4, PstLM 0.9

Code de commande: 929003011182
Code de commande complet: 871951444975600

Caractéristiques

  • Culot
    E27
  • Durée de vie nominale
    25 000 h
  • Cycle d'allumage
    20 000
  • Lighting Technology
    LEDbulb
  • Référence de mesure de flux
    Sphere
  • Garantie
    5 ans

Téléchargements