North & West Africa - Français

Philips LEDbulb, A60, 60 W, E27, 6500 K, 850 lm, 15000 h, Plastique

LED Sensor 8-60W A60 E27 CDL FR ND 1PF/6

Description du produit

LEDbulb, A60, 60 W, E27, 6500 K, 850 lm, 15000 h, Plastique, 106 lm/W

Code de commande: 929002058619
Code de commande complet: 871869966907200

Caractéristiques

Culot
E27
Durée de vie nominale
15 000 h
Cycle d'allumage
50 000
Durée de vie nominale (heures)
15 000 h
Lighting Technology
LEDbulb

Téléchargements

Fiche technique

Brochure du produit
Localized commercial leaflet 929002058619 fr_MA pdf 768.9 kB

Visuels

Product-Photographs-929002058619_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-929002058619_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - LED Sensor 8W E27 CDL FR 1PF/6 APR IES 4.9 kB

Autres

Déclaration environnementale du produit
EPD-Philips-Bulbs-Premium-Features-Plastic-A-shape-Plastic-Ref-929002058619 pdf 666.7 kB