Philips Halogen reflector

Lampe:

Produits

Informations sur la famille de produits

Description

Lampes halogènes en quartz avec réflecteur intégral servant de système de condenseur à miroir efficace

Avantages

  • Dépréciation négligeable de l'émission lumineuse au cours du cycle de vie

  • Efficacité élevée entraînant une faible consommation énergétique

Caractéristiques

  • Le dépôt dichroïque sur le réflecteur de verre rayonne environ 75% de la chaleur générée vers l'arrière, maintenant les températures dans les limites de sécurité

  • Le brûleur halogène est aligné avec précision à l'aide d'un système optique de telle façon qu'aucun réalignement n'est nécessaire lorsque la lampe est remplacée

Applications

  • Projection de film 8/16 mm
  • Projection de diapositives
  • Agrandisseur
  • Imprimantes minilabs/couleur
  • Rétroprojection
  • Equipement médical
  • Simulation solaire
  • Equipement de mesure
  • Applications optiques à fibres

Téléchargements

Fiche technique

Fiche gamme produits
Localized commercial leaflet Halogen reflector fr_MA pdf 158.8 kB

Visuels

Family-Photographs-Halogen reflector
Ressources multiples - Visuals