La lampe Philips TL5 Essential Super80 est une nouvelle lampe fluorescente qui permet aussi bien aux utilisateurs individuels que professionnels de bénéficier d'une solution d'éclairage miniature et esthétique à un prix relativement bas.
Tube de dimension 40 % inférieure à celle des lampes fluorescentes T8. Réduction du coût du luminaire, du stockage et du transport
Le tube mince de 16 mm permet une conception plus compacte et plus flexible du luminaire
Diamètre réduit de 16 mm seulement
Technologie unique de chambre froide
Durée de vie de 20 000 heures (50 % de survie, cycle de 3 heures) avec ballast de préchauffage compatible ENEC. Les performances de durée de vie peuvent différer sur les ballasts non compatibles ENEC.