Philips MASTER TL5 haut rendement

Éclairage fluorescent hautement efficace

Produits

Informations sur la famille de produits

Description

La lampe TL5 (diamètre de tube de 16 mm) présente un rendement lumineux élevé qui se traduit par une consommation d’énergie réduite. La lampe TL5 haut rendement offre un excellent maintien du flux et un bon rendu des couleurs. Les domaines d’applications sont les bureaux, les locaux industriels, les bâtiments publics et gouvernementaux, les hôpitaux et l’éclairage sportif à l’intérieur.

Avantages

  • Permet une miniaturisation du système et une liberté maximale de conception du luminaire

  • Les longueurs de lampe permettent une mise en place aisée dans les plafonds modulaires

Caractéristiques

  • 40 % plus mince et 5 cm plus courte que les lampes TL-D correspondantes

  • Efficacité élevée des lampes jusqu'à 104 lm/W

Applications

  • Convient parfaitement aux luminaires encastrés, en surface ou suspendus dans des applications comme des bureaux, des commerces, des établissements scolaires, des bâtiments publics et dans les locaux industriels (hauteur de plafond réduite), dans tout lieu nécessitant un éclairage de haute qualité et efficace sur le plan énergétique

Avertissement et sécurité

  • Un bris de lampe est très peu susceptible d'influer sur votre santé. Si une lampe se brise, aérez la pièce pendant 30 minutes et retirez les morceaux, de préférence avec des gants. Placez-les dans un sac en plastique scellé et portez-le à votre site de gestion des déchets en vue de son recyclage. Évitez d'utiliser un aspirateur.

Téléchargements

Fiche technique

Fiche gamme produits
Localized commercial leaflet MASTER TL5 haut rendement fr_MA pdf 310.7 kB

Visuels

Family-Photographs-MASTER TL5 haut rendement
Ressources multiples - Visuals