Philips TL Mini aux couleurs standard

Lampe fluorescente de petite taille

Produits

TL Mini EL 13W/33-640 FAM/10X25BOX
928001503340

Informations sur la famille de produits

Description

Cette lampe miniature TL (diamètre de tube de 16 mm) est une lampe de dimensions réduites, qui permet une miniaturisation du système et offre la possibilité d’un fonctionnement sur une alimentation CC à basse tension. Elle s’avère idéale pour les applications où l’espace disponible est restreint mais où le rendu des couleurs et l’efficacité ne sont pas des facteurs primordiaux, notamment dans le cas de l’éclairage d’orientation, des enseignes et de secours.

Avantages

  • Crée des ambiances allant du blanc chaud à la lumière naturelle froide

Caractéristiques

  • Tubes de 16 mm de diamètre avec rendu des couleurs modéré

Applications

  • Parfait pour les applications dont l’espace est restreint et dont le rendu des couleurs importe peu
  • Éclairage d’orientation
  • Éclairage de secours

Avertissement et sécurité

  • Un bris de lampe est très peu susceptible d'influer sur votre santé. Si une lampe se brise, aérez la pièce pendant 30 minutes et retirez les morceaux, de préférence avec des gants. Placez-les dans un sac en plastique scellé et portez-le à votre site de gestion des déchets en vue de son recyclage. Évitez d'utiliser un aspirateur.

Téléchargements

Fiche technique

Fiche gamme produits
Localized commercial leaflet TL Mini aux couleurs standard fr_MA pdf 155.6 kB

Visuels

Family-Photographs-TL Mini aux couleurs standard
Ressources multiples - Visuals