Philips TL-D Snow White

La lumière la plus froide, deux fois plus vive

Produits

Informations sur la famille de produits

Description

Snow White est une lampe à décharge de mercure basse pression avec une enveloppe tubulaire de 26 mm, disponible en 18 W, 36 W et 58 W. La température de couleur extrêmement élevée de la gamme Snow White crée des ambiances très froides, qui rendent la lampe particulièrement adaptée aux climats chauds et secs.

Avantages

  • Produit un éclairage blanc froid agréable et unique, idéal pour créer une ambiance froide très vive sur tous les types d'applications

  • La couleur froide est plus agréable et active, notamment dans les climats chauds et ensoleillés

Caractéristiques

  • Lumière froide extrême

Applications

  • Parkings et parkings couverts
  • Espaces publics, entrepôts et zones industrielles
  • Magasins, bureaux
  • Éclairage d’enseigne

Avertissement et sécurité

  • Un bris de lampe est très peu susceptible d'influer sur votre santé. Si une lampe se brise, aérez la pièce pendant 30 minutes et retirez les morceaux, de préférence avec des gants. Placez-les dans un sac en plastique scellé et portez-le à votre site de gestion des déchets en vue de son recyclage. Évitez d'utiliser un aspirateur.

Téléchargements

Fiche technique

Fiche gamme produits
Localized commercial leaflet TL-D Snow White fr_MA pdf 194.4 kB

Visuels

Family-Photographs-TL-D Snow White
Ressources multiples - Visuals