La solution d’éclairage routier la plus fiable
Lampe à vapeur de sodium haute pression avec ampoule extérieure tubulaire transparente, à haut rendement et grande longévité
Possibilités d’économies d’investissement initial grâce au concept « Plus »
Flux lumineux élevé sur toute la durée de vie
Ampoule extérieure tubulaire transparente
Le tube céramique à décharge est doté de la technologie exclusive Philips Integrated Antenna (PIA), qui permet de prolonger la durée de vie et d’améliorer la fiabilité
L’appareillage de contrôle doit inclure une protection en fin de vie (IEC60662, IEC 62035)
Un bris de lampe est très peu susceptible d'influer sur votre santé. Si une lampe se brise, aérez la pièce pendant 30 minutes et retirez les morceaux, de préférence avec des gants. Placez-les dans un sac en plastique scellé et portez-le à votre site de gestion des déchets en vue de son recyclage. Évitez d'utiliser un aspirateur.