North & West Africa - Français

Philips MASTER HPI-T Plus

Description du produit

Produits

Informations sur la famille de produits

Description

Lampes à halogénure métallisé et à quartz avec ampoule externe transparente

Avantages

  • Haut niveau de sécurité et de confort, sur toute la durée de vie

  • Coût de maintenance réduit

Caractéristiques

  • Ampoule extérieure tubulaire transparente

  • Technologie 3 bandes exclusive produisant une efficacité lumineuse élevée, aussi bien au début que tout au long de la vie

Applications

  • Éclairage sportif. Illumination de bâtiments et de monuments, éclairage de grands espaces, par exemple des ports et des chantiers de construction, éclairage sous abri, par exemple l'éclairage de stations-services, éclairage en horticulture

Avertissement et sécurité

  • À utiliser uniquement dans un luminaire entièrement clos, même lors des essais (CEI 61167, CEI 62035, CEI 60598)

  • Le luminaire doit pouvoir retenir les parties de lampe chaudes en cas de casse

Téléchargements

Fiche technique

Fiche gamme produits
Localized commercial leaflet MASTER HPI-T Plus fr_MA pdf 185.9 kB

Visuels

Family-Photographs-MASTER HPI-T Plus
Ressources multiples - Visuals