Philips MASTER CityWhite CDO-ET

Le passage à une lumière blanche confortable, en toute simplicité

Produits

Informations sur la famille de produits

Description

Lampe à halogénure métallisé en céramique, avec une forme d'ampoule extérieure ovoïde opalisée, utilisée à l'extérieur et offrant une lumière blanche agréable

Avantages

  • Impression de couleur blanc chaud synonyme de confort et sécurité

  • Le passage du modèle SON à la lumière blanche en toute simplicité et sans frais additionnel

Caractéristiques

  • Lumière blanche de qualité élevée

  • Remplacement direct sur les installations HPS (SON/NAV) pour passer de la lumière jaune à la lumière blanche

Applications

  • Embellissement et éclairage fonctionnel pour les centres villes, les centres commerciaux et les zones piétonnières, les quartiers résidentiels, l'éclairage de la voie publique et les applications d'illumination.

Avertissement et sécurité

  • À utiliser uniquement dans un luminaire entièrement clos, même lors des essais (CEI 61167, CEI 62035, CEI 60598)

  • Le luminaire doit pouvoir retenir les parties de lampe chaudes en cas de casse

Téléchargements

Fiche technique

Fiche gamme produits
Localized commercial leaflet MASTER CityWhite CDO-ET fr_MA pdf 175.1 kB

Visuels

Family-Photographs-MASTER CityWhite CDO-ET
Ressources multiples - Visuals