North & West Africa - Français

Philips MASTERColour CDM-Rm Elite Mini

Éclat parfait, application aisée

Produits

Informations sur la famille de produits

Description

Lampe à réflecteur, décharge et halogénure métallisé mini, avec un haut rendement et produisant une lumière blanche étincelante à rendu des couleurs élevé

Avantages

  • Faisceau haute intensité de lumière blanche vive qui rend la marchandise irrésistible

  • Installation et remplacement simples, pour des frais d'installation et de remplacement réduits

Caractéristiques

  • Lumière blanche vive étincelante

  • Excellent rendu des couleurs avec plus de rouge

Applications

  • Éclairage d’accentuation et de présentoir dans le commerce
  • Eclairage intérieur général et décoratif

Avertissement et sécurité

  • À utiliser uniquement avec un appareillage de contrôle électronique

Téléchargements

Fiche technique

Fiche gamme produits
Localized commercial leaflet MASTERColour CDM-Rm Elite Mini fr_MA pdf 166.8 kB

Visuels

Family-Photographs-MASTERColour CDM-Rm Elite Mini
Ressources multiples - Visuals