Philips Commandes de base EcoSet

Système de contrôle de base EcoSet – économisez de l'énergie de manière simple, fiable et abordable

Produits

Informations sur la famille de produits

Description

Découvrez des opportunités d’économies d’énergie inédites pour vos infrastructures d’éclairage grâce au système de pilotage simple Philips EcoSet. Cette solution de capteur est conçue pour fournir des économies d’énergie rapides, fiables et abordables, tout en répondant à vos objectifs de durabilité. Des bureaux et parkings aux applications industrielles, le système de contrôle Philips EcoSet est disponible en différentes versions pour répondre parfaitement à vos besoins, du plug and play filaire, en passant par le sans fil. Il automatise vos luminaires conventionnels ou LED avec toutes les fonctionnalités d’une solution de pilotage simple. Vous pouvez ainsi bénéficier d’économies d’énergie basées sur la détection de mouvement, l’apport de la lumière du jour ou le contrôle de l’éclairage de zone. Les capteurs Philips EcoSet sont également simples à installer, à mettre en service et à maintenir. Vous bénéficiez ainsi d’un contrôle total sur des économies d’énergie fiables et abordables pour vos installations d’éclairage existantes.

Avantages

  • Architecture système d’une grande simplicité, destinée à une large gamme d’options filaires et sans fil avec capteurs intégrés ou externes

  • Conçu pour économiser l’énergie

Caractéristiques

  • Détection des mouvements et de la lumière du jour

  • Fonction de gradation automatique et commande de groupe

Applications

  • Toutes les applications intérieures

Téléchargements

Fiche technique

Fiche gamme produits
Localized commercial leaflet Commandes de base EcoSet fr_MA pdf 382.7 kB

Visuels

Family-Photographs-Commandes de base EcoSet
Ressources multiples - Visuals