North & West Africa - Français

Philips AspiraVision Compact pour CDM

AspiraVision Compact (35, 50 et 70 W) pour CDM - Appareillage électronique intelligent

Produits

Informations sur la famille de produits

Description

AspiraVision est la marque d’excellence de la technologie des appareillages électroniques intelligents : de haute qualité, compacts, légers et faciles à utiliser, avec des fonctionnalités supplémentaires pour une performance optimale des lampes CDM 35, 50 et 70 W. La fonction de commutation récemment ajoutée est synonyme d'une flexibilité optimale pour les utilisateurs intégrant trois choix de puissances différentes dans un seul ballast.

Avantages

  • La fonction SOFT START permet une installation avec moins de disjoncteurs ; la fonction Loop Through permet une installation rentable

  • Durée de vie supérieure

Caractéristiques

  • SOFT START

  • Loop Through (dans la version indépendante)

Applications

  • éclairage d'accentuation et de décoration pour les commerces, les espaces publics, les halls d'entrée et les bureaux
  • Utilisation à l'intérieur uniquement

Téléchargements

Fiche technique

Fiche gamme produits
Localized commercial leaflet AspiraVision Compact pour CDM fr_MA pdf 261.9 kB

Visuels

Family-Photographs-AspiraVision Compact pour CDM
Ressources multiples - Visuals