North & West Africa - Français

Philips HF-Performer III for PL-T/C lamps

Solution à haute efficacité énergétique

Produits

Produit Comparer

Informations sur la famille de produits

Description

Le ballast HF-Performer III PL-T/C est un ballast électronique haute fréquence compact et durable pour lampes fluorescentes PL-T et PL-C. C'est une solution idéale pour les applications exigeant une efficacité énergétique élevée. La gamme HF-Performer III affiche un design robuste. Elle est conforme à toutes les normes internationales applicables en matière de sécurité et de performances et présente une efficacité énergétique élevée (IEE CELMA A2). Le ballast est principalement conçu pour une application en intérieur. Pour une application en extérieur, le luminaire doit être au moins de classeⅠet disposer d’une protection suffisante contre l’eau et la poussière. L’installation doit également être protégée contre les surtensions de l’éclairage ou disposer de toutes les protections électriques jugées nécessaires pour ce type d’installation et d’application.

Avantages

  • Conception robuste conforme à toutes les normes internationales de sécurité et de performances qui s'appliquent associée à une bonne efficacité énergétique

  • Redémarrage automatique (après creux de tension ou changement de lampe) pour un fonctionnement continu et un remplacement aisé des lampes

Caractéristiques

  • Durée de vie de 50 000 heures à une température de coffret maximale et plus de 60 000 commutations allumage/extinction sur une lampe

  • La correction active du facteur de puissance garantit une lumière constante, indépendamment des fluctuations de la tension du secteur

Applications

  • Idéal pour les applications d'éclairage intérieur commerciales pour lesquelles la puissance par mètre carré ou les frais de fonctionnement doivent être réduits
  • Utilisé avec des systèmes de contrôle à détection de mouvement tels que Philips OccuPlus
  • Principalement pour les applications d'intérieur telles que les spots, les plafonniers et les luminaires encastrés utilisés surtout dans les magasins, les immeubles de bureaux, les supermarchés, les hôtels et les commerces de proximité
  • Sites industriels présentant des durées de fonctionnement importantes

Téléchargements