North & West Africa - Français

Philips HF-P 1/218 PL-T/C III 220-240V

Description du produit

Philips HF-P 1/218 PL-T/C III 220-240V

Code de commande: 913700648666
Code de commande complet: 872790083417800

Caractéristiques

  • Tension d'entrée
    220 à 240 V
  • Fréquence linéaire
    50 to 60 Hz
  • Fréquence d'entrée
    50 à 60 Hz
  • largeur d'impulsion du courant d'appel
    0,250 ms
  • Pic de courant d'appel (max.)
    18 A
  • Nombre de produits sur disjoncteur (16 A type B) (nom.)
    28

Téléchargements

Gamme