Philips HF-E 1/2 58 TL-D II 220-240V 50/60Hz
Documents les plus téléchargés
Description du produit
Philips HF-E 1/2 58 TL-D II 220-240V 50/60Hz
Caractéristiques
- Tension d'entrée
- 220 à 240 V
- Fréquence linéaire
- 50 to 60 Hz
- Fréquence d'entrée
- 50 à 60 Hz
- Courant de fuite (max.)
- 0,5 mA
- largeur d'impulsion du courant d'appel
- 0,3 ms
- Pic de courant d'appel (max.)
- 24 A
- Nombre de produits sur disjoncteur (16 A type B) (nom.)
- 20