North & West Africa - Français

Philips HF-Regulator Intelligent Touch DALI for TL5/TL-D/PL-L lamps

La gradation : une nouvelle étape dans le domaine des économies d'énergie

Produits

Informations sur la famille de produits

Description

Ce ballast électronique intelligent haute fréquence pour la gradation utilise le protocole DALI ou le protocole à bouton-poussoir Touch and Dim pour lampes fluorescentes. Il répond aux exigences A1BAT, anticipant ainsi la réglementation à venir. Une commande spéciale permet de récupérer la consommation électrique de l’alimentation du système, et une autre commande donne la possibilité de savoir quelle puissance de lampe est raccordée. Associé à des commandes, ce ballast permet de réaliser des économies d'énergie supplémentaires. Le ballast est principalement conçu pour une application en intérieur. Pour une application en extérieur, le luminaire doit être au moins de classeⅠet disposer d’une protection suffisante contre l’eau et la poussière. L’installation doit également être protégée contre les surtensions de l’éclairage ou disposer de toutes les protections électriques jugées nécessaires pour ce type d’installation et d’application.

Avantages

  • Pertes à vides extrêmement réduites, fuite de lumière contrôlée pour les niveaux de gradation supérieurs à 80 %, gradation à commandes hybrides (contrôle du courant à 100 % et contrôle de la puissance à 1 %) - associées à MASTER TL5 Eco, elles constituent la solution à plus haut rendement énergétique

  • Le fonctionnement HF permet d’améliorer la qualité de lumière et la durée de vie de la lampe.

Caractéristiques

  • Le HF-R Intelligent reconnaît le type de lampe (T5 HE, HO, ECO, TL-D ou PL-L) raccordée et gère celle-ci en conséquence

  • La fonctionnalité de puissance intelligente garantit une lumière constante, indépendamment des fluctuations de la tension du secteur et une gradation de 1 à 100 %

Applications

  • Applications d’éclairage intérieur, général et des aires de travail associées à des systèmes de commande d’éclairage (commande individuelle, liaison à la lumière naturelle et/ou détection de mouvement)

Téléchargements

Fiche technique

Fiche gamme produits
Localized commercial leaflet HF-Regulator Intelligent Touch DALI for TL5/TL-D/PL-L lamps fr_MA pdf 495.8 kB

Visuels

Family-Photographs-HF-Regulator Intelligent Touch DALI for TL5/TL-D/PL-L lamps
Ressources multiples