France - Français

Signify kit rétrofit LED Heritage, 41 W, 3450 lm, 2200 K, CRI70, Distribution semi-intensive 50, Classe de sécurité II, IP66, SRG10-10

EDP769 LED50/722 II MK-WH DM50 FG SRG10

Nouveau

Description du produit

Aluminium, Noir, Bloc d’alimentation électrique (Marche/Arrêt), 3450 lm, 41 W, 84 lm/W, 2200 K, (0.502, 0.415) SDCM <5, CRI70, Distribution semi-intensive 50, IP66 | Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d’eau, IK09 | 10 J, Classe de sécurité II, Niveau de protection contre les surtensions jusqu'à 10 kV en mode différentiel et 10 kV en mode commun, Câble de 0,5 m avec connecteur de câble, Connecteur externe

Code de commande: 912300024913
Code de commande complet: 871951422136900

Caractéristiques

  • Code famille lampe
    LED50 [LED module 5000 lm]
  • Source lumineuse remplaçable
    Oui
  • Nombre d'appareillages
    1 unité
  • Driver inclus
    Oui
  • Type de source lumineuse
    LED
  • Service Tag
    Oui
  • Type de lampe
    LED
  • Valeur ajoutée
    Performance
  • Garantie
    5 ans

Téléchargements

Gamme

Produit