Mise à niveau de votre installation classique vers une solution LED à haute efficacité énergétique et à l’épreuve du temps.
Spécialement conçu pour les luminaires classiques et les déclinaisons LED de première génération, notre kit rétrofit LED Heritage IP66 offre plusieurs avantages de taille : les installations existantes deviennent moins énergivores et plus sûres, avec un indice de protection du boîtier plus élevé (IP66). L'esthétique du luminaire, qu’elle soit classique ou historique, est entièrement préservée. Grâce à sa gamme de passe-partout dédiés, le kit LED Heritage assure un remplacement rapide et aisé dans nos luminaires conventionnels (ou LED) Villa, Jargeau, Micenas 1 et 2, tandis qu'un passe-partout universel et ajustable complète la gamme et permet un remplacement dans la plupart des autres types de luminaires carrés, y compris de luminaires d'autres fabricants. Le kit rétrofit LED Heritage comporte un vaste choix d’optiques adaptées aux diverses applications, ce qui permet un remplacement individuel des sources lumineuses conventionnelles. Sa plateforme optimisée Ledgine LED haute performance permet de réaliser des économies substantielles par rapport aux éclairages urbains classiques et de bénéficier d’un rapide retour sur investissement. Le kit rétrofit LED Heritage offre un large choix de températures de couleur chaude standard, ce qui permet à l’installation de conserver l’ambiance chaleureuse des lampes à vapeur de sodium. Il est conçu pour les clients qui souhaitent réduire leurs coûts de maintenance et leurs dépenses énergétiques grâce à une solution facile à installer, tout en préservant l’esthétique historique de leurs installations. Il permet également de préparer les luminaires pour de futures mises à niveau.
Solution dédiée ou ajustable, adaptée aux mises à niveau futures : conçue pour durer et capable d’intégrer les évolutions technologiques
Luminaire à haute efficacité énergétique : permet d’économiser de 40 % à 60 % d’énergie par rapport à l’ancienne installation classique
Kit rétrofit LED IP66, à la fois pour le pilote et pour l’unité optique, pour une sécurité et une fiabilité optimales tout au long de la durée de vie
Adaptation aisée sur n’importe luminaire classique de forme carrée : passe-partout spécifique (gammes de produits Villa, Jargeau, Micenas 1 et 2) ou ajustable (luminaires aux dimensions intérieures comprises entre 305 x 305 mm et 405 x 405 mm)
À l'exception de l'intégration de ce produit dans un luminaire Jargeau, Villa ou Micenas 1 (variantes conventionnelles ou LED), Signify N.V. ne peut accepter aucune responsabilité quant à la fixation mécanique de ce produit dans tout autre luminaire ou sur/dans toute autre structure de montage, et à tous les aspects liés à la fixation. Il est de la seule responsabilité du client de s'assurer que ce produit est monté et fixé de manière sûre et fiable.