Signify SunStay Pro gen2, Solar streetlight, 23.3 W, 3600 lm, 4000 K, CRI70, BLE, Distribution semi-intensive 10, SDP1, Classe électrique I, IP66, SRG10
VGP726 LED40/740 HY-BLE DM10 DGR 76P 12A
Documents les plus téléchargés
Description du produit
Solar streetlight, Fonte d’aluminium LM6 - grade d’alliage (EN AC-44300), Gris, Top de mât, Embout pour diamètre 76 à 62 mm, Profil de gradation solaire version 1, 3600 lm, 23.3 W, 155 lm/W, 4000 K, (0,3818, 0,379), CRI70, Distribution semi-intensive 10, IP66 | Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d’eau, IK09 | 10 J, Classe électrique I, Niveau de protection contre les surtensions jusqu'à 10 kV en mode différentiel et 10 kV en mode commun kV, Connecteur enfichable compatible Wieland/Adels 3 pôles
Caractéristiques
- Code famille lampe
- LED40 [LED module 4000 lm]
- Source lumineuse remplaçable
- Oui
- Driver inclus
- Oui
- Évaluation de la durabilité
- Signify Circle
- Type de source lumineuse
- LED
- Service Tag
- Oui
- Valeur ajoutée
- Premium
- Garantie
- 5 ans