Signify SunStay Pro gen2, Solar streetlight, 17.1 W, 2707 lm, 4000 K, CRI70, BLE, Distribution semi-intensive 10, SDP1, Classe de sécurité III, IP66

VGP726 LED30/740 OG-BLE DM10 III DGR 76P

Description du produit

Solar streetlight, Fonte d’aluminium LM6 - grade d’alliage (EN AC-44300), Gris, Top de mât, Embout pour diamètre 76 à 62 mm, Profil de gradation solaire version 1, 2707 lm, 17.1 W, 158 lm/W, 4000 K, (0,3818, 0,379), CRI70, Distribution semi-intensive 10, IP66 | Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d’eau, IK09 | 10 J, Classe de sécurité III

Code de commande: 79889200
Code de commande complet: 872016979889200

Caractéristiques

Code famille lampe
LED30 [LED module 3000 lm]
Source lumineuse remplaçable
Oui
Driver inclus
Oui
Évaluation de la durabilité
Signify Circle
Type de source lumineuse
LED
Service Tag
Oui
Valeur ajoutée
Premium
Garantie
5 ans

Téléchargements

Fiche technique

Brochure du produit
Localized commercial leaflet 912300060596 fr_FR pdf 145.4 kB

Brochures

Notice de montage
VGP726 SunStay Pro gen2 installation instruction pdf 1.5 MB

Visuels

Product-Photographs-912300060596_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-912300060596_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - VGP726 LED30/740 OG-BLE DM10 III DGR 76P IES
Dialux
ULD File - VGP726 LED30/740 OG-BLE DM10 III DGR 76P ULD
Relux
ROLF File - VGP726 LED30/740 OG-BLE DM10 III DGR 76P ROLFZ
LDT
LDT File - VGP726 LED30/740 OG-BLE DM10 III DGR 76P LDT