France - Français

Signify SunStay Pro gen2 mini, Solar streetlight, 12.0 W, 1774 lm, 2700 K, CRI70, BLE, Distribution semi-intensive 10, SDP1, Classe de sécurité III, IP66

VGP724 LED20/727 OG-BLE DM10 III DGR 60P

Description du produit

Solar streetlight, Fonte d’aluminium LM6 - grade d’alliage (EN AC-44300), Gris, Top de mât, Ergot pour diamètre 60 mm, Profil de gradation solaire version 1, 1774 lm, 12.0 W, 148 lm/W, 2700 K, (0,457, 0,409), CRI70, Distribution semi-intensive 10, IP66 | Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d’eau, IK09 | 10 J, Classe de sécurité III

Code de commande: 80986400
Code de commande complet: 872016980986400

Caractéristiques

Code famille lampe
LED20 [LED Module 2000 lm]
Source lumineuse remplaçable
Oui
Driver inclus
Oui
Évaluation de la durabilité
Signify Circle
Type de source lumineuse
LED
Service Tag
Oui
Valeur ajoutée
Premium
Garantie
5 ans

Téléchargements

Fiche technique

Brochure du produit
Localized commercial leaflet 912300059289 fr_FR pdf 147.4 kB

Brochures

Notice de montage
SunStay Pro gen2 mini off grid installation instructions pdf 1.5 MB

Visuels

Product-Photographs-912300059289_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-912300059289_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - VGP724 LED20/727 OG-BLE DM10 III DGR 60P IES
Dialux
ULD File - VGP724 LED20/727 OG-BLE DM10 III DGR 60P ULD
Relux
ROLF File - VGP724 LED20/727 OG-BLE DM10 III DGR 60P ROLFZ
LDT
LDT File - VGP724 LED20/727 OG-BLE DM10 III DGR 60P LDT