France - Français

Signify Luma gen2 solaire, Road & street light, 4000 K, CRI70, Distribution semi-intensive 10, Classe de sécurité III, IP66

VGP704 80 4S 740 48V III DM10 42/60S

Nouveau

Description du produit

Road & street light, Fonte d’aluminium, Gris foncé, Fixation latérale pour diamètre 42 à 60 mm, 4000 K, (0.382, 0.380) SDCM <5, CRI70, Distribution semi-intensive 10, IP66 | Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d’eau, IK10 | 20 J résistance au vandalisme, Classe de sécurité III, Unité de connexion 2 pôles

Code de commande: 62379800
Code de commande complet: 871951462379800

Caractéristiques

Source lumineuse remplaçable
Oui
Driver inclus
Non
Évaluation de la durabilité
Unclassified
Type de source lumineuse
LED
Service Tag
Oui
Garantie
5 ans

Téléchargements

Fiche technique

Brochure du produit
Localized commercial leaflet 910925868315 fr_FR pdf 179.0 kB

Brochures

Notice de montage
Luma gen2 solar installation instructions pdf 1.6 MB

Visuels

Product-Photographs-910925868315_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-910925868315_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - VGP704 80 4S 740 48V III DM10 42/60S IES
Dialux
ULD File - VGP704 80 4S 740 48V III DM10 42/60S ULD
Relux
ROLF File - VGP704 80 4S 740 48V III DM10 42/60S ROLFZ
LDT
LDT File - VGP704 80 4S 740 48V III DM10 42/60S LDT