Signify Luma gen2 solaire, Road & street light, 3000 K, CRI80, Distribution semi-intensive 10, Classe de sécurité III, IP66
VGP704 80 4S 830 48V III DM10 42/60S
Nouveau
Documents les plus téléchargés
Description du produit
Road & street light, Fonte d’aluminium, Gris foncé, Fixation latérale pour diamètre 42 à 60 mm, 3000 K, (0.434, 0.403) SDCM <5, CRI80, Distribution semi-intensive 10, IP66 | Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d’eau, IK10 | 20 J résistance au vandalisme, Classe de sécurité III, Unité de connexion 2 pôles
Caractéristiques
- Source lumineuse remplaçable
- Oui
- Driver inclus
- Non
- Évaluation de la durabilité
- Unclassified
- Type de source lumineuse
- LED
- Service Tag
- Oui
- Garantie
- 5 ans