Philips SunStay

SunStay - Éclairage public solaire tout-en-un

Produits

Informations sur la famille de produits

Description

Eclairage public solaire intégré avec batterie au lithium-fer-phosphate, panneau solaire, et contrôleur de charge intégrés au luminaire (détecteur de présence PIR également intégré au luminaire sur les versions 100% autonomes. Pas de détection intégrée sur les versions hybrides) . Aluminium moulé sous pression pour offrir robustesse et longue durée de vie. La crosse à montage sur mât spécialement conçue permet différents angles d’inclinaison, ainsi qu’un montage latéral ou en top de mât.

Avantages

  • Permet d’éclairer des zones sans accès au réseau électrique

  • Permet de réaliser des économies d’énergie

Caractéristiques

  • Efficacité lumineuse élevée de 175 lm/W pour optimiser les performances de la batterie

  • Batterie au lithium-fer-phosphate remplaçable pour une longue durée de vie et des opérations aisées

Applications

  • Éclairages publics de classes A et B
  • Zones rurales
  • Éclairage des parcs et zones piétonnes
  • Entreprises, bureaux, établissements scolaires
  • Centres commerciaux, campus d’entreprises, places publiques

Téléchargements

Fiche technique

Fiche gamme produits
Localized commercial leaflet SunStay fr_FR pdf 556.9 kB
Documentation complémentaire
Brochure pdf 1005.7 kB
Documentation complémentaire
SunStay EPD pdf 1.0 MB
Document EcoDesign
EcoDesign pdf 3.2 MB

Visuels

Family-Photographs-SunStay
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

Family-IES-SunStay
Ressources multiples - Software Plugins