France - Français

Philips Luma gen2 solaire

Luma gen2 solaire – L’énergie solaire au service de l’éclairage des rues

Utilisez le bouton 'configurer maintenant' pour personnaliser votre luminaire ou choisissez l'un des produits préconfigurés ci-dessous.

Produits

Informations sur la famille de produits

Description

Atteignez vos objectifs de durabilité rapidement et facilement. Nous avons modernisé votre luminaire préféré, le Luma gen2, afin qu’il fonctionne à l’énergie solaire. Conception sans ailette, architecture évolutive, maintenance sans effort, meilleures performances d’éclairage de sa catégorie… Voici quelques-unes des raisons pour lesquelles nous sommes fiers du Luma gen2 solaire. Découvrons ensemble toutes les caractéristiques sur lesquelles nous avons travaillé pour répondre à vos besoins d’éclairage.

Avantages

  • Compatible avec une large gamme de sous-systèmes solaires, notamment des batteries, des panneaux photovoltaïques et des contrôleurs de charge pour les options d’alimentation hors réseau et hybride

  • Solutions d’éclairage personnalisables pour répondre à vos besoins grâce à la technologie Ledgine - O.

Caractéristiques

  • Sous-systèmes solaires dédiés (contrôleur de charge, batterie, panneau photovoltaïque, câbles de connexion avec connecteurs IP67) pour une installation et une maintenance plus rapides et plus sûres

  • Nouveau passage de câble pour une installation facile

Applications

  • Voies publiques et grandes artères
  • Rues résidentielles

Téléchargements

Fiche technique

Fiche gamme produits
Localized commercial leaflet Luma gen2 solaire fr_FR pdf 378.2 kB
Notice de montage
Luma gen2 solar installation instructions pdf 1.6 MB
Document EcoDesign
EcoDesign pdf 2.3 MB

Visuels

Family-Photographs-Luma gen2 solaire
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

Family-IES-Luma gen2 solaire
Ressources multiples - Software Plugins

Autres

Déclaration environnementale du produit
EPD-Luma-gen2-Solar-VGP704-Ref-910925868313 pdf 1.9 MB
Déclaration environnementale du produit
EPD-Luma-gen2-Solar-VGP703-Ref-910925868310 pdf 1.3 MB