France - Français

Philips Luma gen2 solaire, Road & street light, 3000 K, CRI80, Distribution semi-intensive 10, Classe de sécurité III, IP66

VGP703 40 4S 830 24V III DM10 42/60S

Description du produit

Road & street light, Fonte d’aluminium, Gris foncé, Fixation latérale pour diamètre 42 à 60 mm, 3000 K, (0.434, 0.403) SDCM <5, CRI80, Distribution semi-intensive 10, IP66 | Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d’eau, IK10 | 20 J résistance au vandalisme, Classe de sécurité III, Unité de connexion 2 pôles

Code de commande: 910925868311
Code de commande complet: 871951462375000

Caractéristiques

  • Source lumineuse remplaçable
    Oui
  • Driver inclus
    Non
  • Type de source lumineuse
    LED
  • Service Tag
    Oui
  • Garantie
    5 ans

Téléchargements

Fiche technique

Brochure du produit
Localized commercial leaflet 910925868311 fr_FR pdf 325.3 kB

Brochures

Notice de montage
Luma gen2 solar installation instructions pdf 1.6 MB

Visuels

Product-Photographs-910925868311_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-910925868311_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - VGP703 40 4S 830 24V III DM10 42/60S IES 52.9 kB
Dialux
ULD File - VGP703 40 4S 830 24V III DM10 42/60S ULD 144.5 kB
Relux
ROLF File - VGP703 40 4S 830 24V III DM10 42/60S ROLF 173.5 kB
LDT
LDT File - VGP703 40 4S 830 24V III DM10 42/60S LDT 38.3 kB