Signify UniStreet gen2
Le moyen le plus simple de convertir en LED votre éclairage routier - UniStreet Gen2
Produits
Informations sur la famille de produits
Description
Conçue pour les projets LED, UniStreet gen2 est la solution idéale pour remplacer individuellement les luminaires urbains. Grâce à son efficacité élevée et à un faible coût initial, UniStreet gen2 permet un retour sur investissement rapide et des économies d’énergie importantes et immédiates. La facilité d’installation et d’entretien est rendue possible par le Service tag et les prises Zhaga SR (System Ready) qui le rendent prêt pour l’avenir, et vous pouvez associer ce luminaire à un contrôle d’éclairage ou des capteurs ainsi qu’à des applications logicielles telles qu’Interact City. Proposée avec un grand nombre d'optiques différentes et de packs de flux lumineux pouvant être encore ajustés pour répondre précisément aux exigences du projet, UniStreet gen2 est une véritable solution de remplacement point à point pour les sources lumineuses conventionnelles ou LED de première génération. Ce luminaire compact, utilisant des matériaux de haute qualité, est également facile à démonter et à recycler en fin de vie.
Avantages
Remplacement individuel des luminaires classiques
Efficacité élevée et économies d’énergie
Caractéristiques
Large gamme d'applications grâce au vaste choix d'optiques, flux réglables et embouts inclinables
Identification aisée du luminaire grâce à l’application Service tag