France - Français

Signify LumiStreet gen2, Road & street light, 47 W, 6960 lm, 4000 K, CRI70, DALI, Distribution semi-intensive 50, Classe de sécurité II, IP66

BGP292 LED80-4S/740 II DM50 D9 48/60S

Nouveau

Description du produit

Road & street light, Fonte d’aluminium, Gris, Fixation latérale pour diamètre 48 à 60 mm, Bloc d'alimentation avec interface DALI, 6960 lm, 47 W, 148 lm/W, 4000 K, (0.381, 0.379) SDCM <5, CRI70, Distribution semi-intensive 50, IP66 | Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d’eau, IK09 | 10 J, Classe de sécurité II, Niveau de protection contre les surtensions jusqu'à 6 kV en mode différentiel et 8 kV en mode commun, 2 connecteurs à poussoir 5 pôles

Code de commande: 06048700
Code de commande complet: 871951406048700

Caractéristiques

Code famille lampe
LED80 [LED module 8000 lm]
Source lumineuse remplaçable
Oui
Nombre d'appareillages
1 unité
Driver inclus
Oui
Évaluation de la durabilité
Signify Circle
Type de source lumineuse
LED
Service Tag
Oui
Type de lampe
LED
Valeur ajoutée
Premium
Garantie
5 ans

Téléchargements

Fiche technique

Texte d’appel d’offres
Tender text - BGP292 LED80-4S/740 II DM50 D9 48/60S txt 6.6 kB
Brochure du produit
Localized commercial leaflet 910925866617 fr_FR pdf 161.4 kB

Visuels

Product-Photographs-910925866617_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-910925866617_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - BGP292 LED80-4S/740 II DM50 D9 48/60S IES
Dialux
ULD File - BGP292 LED80-4S/740 II DM50 D9 48/60S ULD
Relux
ROLF File - BGP292 LED80-4S/740 II DM50 D9 48/60S ROLFZ
LDT
LDT File - BGP292 LED80-4S/740 II DM50 D9 48/60S LDT