Signify Luma gen2, Road & street light, 31.5 W, 4550 lm, 4000 K, CRI70, Réseau GPRS, Distribution semi-intensive 11, Classe de sécurité II, IP66
BGP713 LED50-4S/740 II DM11 GF EZR SRB 6
Nouveau
Documents les plus téléchargés
Description du produit
Road & street light, Fonte d’aluminium, Gris foncé, Top de mât pour diamètre 60 à 76 mm, Bloc d'alimentation avec interface DALI et SystemReady, 4550 lm, 31.5 W, 144 lm/W, 4000 K, (0.382, 0.380) SDCM 5, CRI70, Distribution semi-intensive 11, IP66 | Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d’eau, IK09 | 10 J, Classe de sécurité II, Niveau de protection contre les surtensions jusqu'à 6 kV en mode différentiel et 8 kV en mode commun, Unité de connexion 5 pôles
Caractéristiques
- Code famille lampe
- LED50-4S [LED module, system flux 5000 lm]
- Source lumineuse remplaçable
- Oui
- Nombre d'appareillages
- 1 unité
- Driver inclus
- Oui
- Évaluation de la durabilité
- Signify Circle
- Type de source lumineuse
- LED
- Service Tag
- Oui
- Type de lampe
- LED
- Valeur ajoutée
- Premium
- Garantie
- 5 ans