France - Français

Signify Luma gen2, Road & street light, 79 W, 8600 lm, 3000 K, CRI80, Interne (aucune connexion externe), Distribution extensive 50, InterAct Ready, Classe de sécurité II, IP66

BGP713 LED100-4S/830 II DW50 GF SRT SRB

Nouveau

Description du produit

Road & street light, Fonte d’aluminium, Gris, Top de mât pour diamètre 60 à 76 mm, Bloc d'alimentation avec interface DALI et SystemReady, 8600 lm, 79 W, 109 lm/W, 3000 K, (0.434, 0.403) SDCM 5, CRI80, Distribution extensive 50, IP66 | Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d’eau, IK09 | 10 J, Classe de sécurité II, Niveau de protection contre les surtensions jusqu'à 6 kV en mode différentiel et 8 kV en mode commun, Unité de connexion 5 pôles

Code de commande: 62470200
Code de commande complet: 871951462470200

Caractéristiques

Code famille lampe
LED100-4S [LED module, system flux 10000 lm]
Source lumineuse remplaçable
Oui
Nombre d'appareillages
1 unité
Driver inclus
Oui
Évaluation de la durabilité
Unclassified
Type de source lumineuse
LED
Service Tag
Oui
Type de lampe
LED
Valeur ajoutée
Premium
Garantie
5 ans

Téléchargements

Fiche technique

Brochure du produit
Localized commercial leaflet 910925868407 fr_FR pdf 398.4 kB

Brochures

Notice de montage
Installation instruction Luma gen2 full pdf 2.5 MB

Visuels

Product-Photographs-910925868407_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-910925868407_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - BGP713 LED100-4S/830 II DW50 GF SRT SRB IES
Dialux
ULD File - BGP713 LED100-4S/830 II DW50 GF SRT SRB ULD
Relux
ROLF File - BGP713 LED100-4S/830 II DW50 GF SRT SRB ROLFZ
LDT
LDT File - BGP713 LED100-4S/830 II DW50 GF SRT SRB LDT