Signify Luma gen2, Road & street light, 74 W, 10800 lm, 4000 K, CRI70, Interne (aucune connexion externe), Distribution semi-intensive 50, InterAct Ready, Classe électrique I, IP66
BGP713 LED120-4S/740 DM50 GF SRT SRB 60
Nouveau
Documents les plus téléchargés
Description du produit
Road & street light, Fonte d’aluminium, Gris, Top de mât pour diamètre 60 à 76 mm, Bloc d'alimentation avec interface DALI et SystemReady, 10800 lm, 74 W, 146 lm/W, 4000 K, (0.382, 0.380) SDCM 5, CRI70, Distribution semi-intensive 50, IP66 | Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d’eau, IK09 | 10 J, Classe électrique I, Niveau de protection contre les surtensions jusqu'à 6 kV en mode différentiel et 8 kV en mode commun, Unité de connexion 5 pôles
Caractéristiques
- Code famille lampe
- LED120-4S [LED module, system flux 12000 lm]
- Source lumineuse remplaçable
- Oui
- Nombre d'appareillages
- 1 unité
- Driver inclus
- Oui
- Évaluation de la durabilité
- Signify Circle
- Type de source lumineuse
- LED
- Service Tag
- Oui
- Type de lampe
- LED
- Valeur ajoutée
- Premium
- Garantie
- 5 ans