France - Français

Signify Iridium gen4, Road & street light, 79 W, 9890 lm, 3000 K, CRI80, Interne (aucune connexion externe), Distribution extensive 10, InterAct Ready, Classe électrique I, IP66, SRG6-6

BGP502 LED120-4S/830 DW10 BL1 FG GF SRTB

Description du produit

Road & street light, Aluminium, Gris, Embout pour diamètre 62 mm, Bloc d'alimentation avec interface DALI et SystemReady, 9890 lm, 79 W, 125 lm/W, 3000 K, 80, CRI80, Distribution extensive 10, IP66 | Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d’eau, IK10 | 20 J résistance au vandalisme, Classe électrique I, Niveau de protection contre les surtensions jusqu'à 6 kV en mode différentiel et 6 kV en mode commun, Unité de connexion 5 pôles

Code de commande: 06003600
Code de commande complet: 871951406003600

Caractéristiques

Code famille lampe
LED120-4S [LED module, system flux 12000 lm]
Source lumineuse remplaçable
Oui
Nombre d'appareillages
1 unité
Driver inclus
Oui
Évaluation de la durabilité
Signify Circle
Type de source lumineuse
LED
Service Tag
Oui
Type de lampe
LED
Valeur ajoutée
Premium
Garantie
5 ans

Téléchargements

Fiche technique

Brochure du produit
Localized commercial leaflet 910925866571 fr_FR pdf 270.6 kB

Brochures

Notice de montage
Installation instruction Iridium gen4 full pdf 2.1 MB

Visuels

Product-Photographs-910925866571_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-910925866571_EU
Ressources multiples - Visuals
Dessins CAO
BGP502 Iridium gen4 Medium 3D file dwg 478.7 kB
Dessins CAO
BGP502 Iridium gen4 Medium 3D file max 984.0 kB
Dessins CAO
BGP502 Iridium gen4 Medium 3D file sat 93.8 kB
Dessins CAO
BGP502 Iridium gen4 Medium 3D file r3d 92.5 kB
Dessins CAO
BGP502 Iridium gen4 Medium 3D file dxf 530.8 kB
Dessins CAO
BGP502 Iridium gen4 Medium 3D file m3d 99.0 kB

Logiciel plug-ins

Fichier Revit
BGP502 Iridium gen4 Medium 3D file zip 1.2 MB