France - Français

Signify Iridium gen4, Road & street light, 14.8 W, 1584 lm, 3000 K, CRI80, Interne (aucune connexion externe), Distribution semi-intensive 10, Classe de sécurité II, IP66, SRG6-6

BGP501 LED18-4S/830 II DM10 PCC TXT GF

Description du produit

Road & street light, Aluminium, Gris, Embout pour diamètre 62 mm, Bloc d'alimentation avec interface DALI, 1584 lm, 14.8 W, 107 lm/W, 3000 K, 80, CRI80, Distribution semi-intensive 10, IP66 | Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d’eau, IK10 | 20 J résistance au vandalisme, Classe de sécurité II, Niveau de protection contre les surtensions jusqu'à 6 kV en mode différentiel et 6 kV en mode commun, Unité de connexion 5 pôles

Code de commande: 05997900
Code de commande complet: 871951405997900

Caractéristiques

Code famille lampe
LED18-4S [LED module, system flux 1800 lm]
Source lumineuse remplaçable
Oui
Nombre d'appareillages
1 unité
Driver inclus
Oui
Évaluation de la durabilité
Unclassified
Type de source lumineuse
LED
Service Tag
Oui
Type de lampe
LED
Valeur ajoutée
Premium
Garantie
5 ans

Téléchargements

Fiche technique

Brochure du produit
Localized commercial leaflet 910925866565 fr_FR pdf 144.7 kB

Brochures

Notice de montage
Installation instruction Iridium gen4 full pdf 2.1 MB

Visuels

Product-Photographs-910925866565_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-910925866565_EU
Ressources multiples - Visuals
Dessins CAO
BGP501 Iridium gen4 Mini 3D file m3d 100.5 kB
Dessins CAO
BGP501 Iridium gen4 Mini 3D file dxf 509.7 kB
Dessins CAO
BGP501 Iridium gen4 Mini 3D file max 1004.0 kB
Dessins CAO
BGP501 Iridium gen4 Mini 3D file r3d 105.1 kB
Dessins CAO
BGP501 Iridium gen4 Mini 3D file sat 83.8 kB
Dessins CAO
BGP501 Iridium gen4 Mini 3D file dwg 460.5 kB

Logiciel plug-ins

Fichier Revit
BGP501 Iridium gen4 Mini 3D file zip 719.7 kB