France - Français

Signify Iridium gen4, Road & street light, 16.8 W, 2430 lm, 4000 K, CRI70, Interne (aucune connexion externe), Distribution extensive 10, InterAct Ready, Classe de sécurité II, IP66, SRG6-6

BGP501 LED27-4S/740 II DW10 FG GF SRTB S

Description du produit

Road & street light, Aluminium, Gris, Embout pour diamètre 62 mm, Bloc d'alimentation avec interface DALI et SystemReady, 2430 lm, 16.8 W, 145 lm/W, 4000 K, 70, CRI70, Distribution extensive 10, IP66 | Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d’eau, IK10 | 20 J résistance au vandalisme, Classe de sécurité II, Niveau de protection contre les surtensions jusqu'à 6 kV en mode différentiel et 6 kV en mode commun, Unité de connexion 5 pôles

Code de commande: 05988700
Code de commande complet: 871951405988700

Caractéristiques

Code famille lampe
LED27-4S [LED module, system flux 2700 lm]
Source lumineuse remplaçable
Oui
Nombre d'appareillages
1 unité
Driver inclus
Oui
Évaluation de la durabilité
Signify Circle
Type de source lumineuse
LED
Service Tag
Oui
Type de lampe
LED
Valeur ajoutée
Premium
Garantie
5 ans

Téléchargements

Fiche technique

Brochure du produit
Localized commercial leaflet 910925866556 fr_FR pdf 290.1 kB

Brochures

Notice de montage
Installation instruction Iridium gen4 full pdf 2.1 MB

Visuels

Product-Photographs-910925866556_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-910925866556_EU
Ressources multiples - Visuals
Dessins CAO
BGP501 Iridium gen4 Mini 3D file dxf 509.7 kB
Dessins CAO
BGP501 Iridium gen4 Mini 3D file r3d 105.1 kB
Dessins CAO
BGP501 Iridium gen4 Mini 3D file m3d 100.5 kB
Dessins CAO
BGP501 Iridium gen4 Mini 3D file dwg 460.5 kB
Dessins CAO
BGP501 Iridium gen4 Mini 3D file max 1004.0 kB
Dessins CAO
BGP501 Iridium gen4 Mini 3D file sat 83.8 kB

Logiciel plug-ins

IES
IES File - BGP501 LED27-4S/740 II DW10 FG GF SRTB S IES
Dialux
ULD File - BGP501 LED27-4S/740 II DW10 FG GF SRTB S ULD
Relux
ROLF File - BGP501 LED27-4S/740 II DW10 FG GF SRTB S ROLFZ
LDT
LDT File - BGP501 LED27-4S/740 II DW10 FG GF SRTB S LDT