France - Français

Signify ClearWay gen2, Road & street light, 33.5 W, 4698 lm, 4000 K, CRI70, Distribution semi-intensive 50, Classe de sécurité II, IP66

BGP307 LED54-4S/740 II DM50 48/60S

Description du produit

Road & street light, Fonte d’aluminium, Gris, Universel pour diamètre 48 à 60 mm réglable, Bloc d’alimentation électrique (Marche/Arrêt), 4698 lm, 33.5 W, 140 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <5, CRI70, Distribution semi-intensive 50, IP66 | Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d’eau, IK09 | 10 J, Classe de sécurité II, Niveau de protection contre les surtensions jusqu'à 6 kV en mode différentiel et 8 kV en mode commun, Connecteur à poussoir 5 pôles

Code de commande: 98703200
Code de commande complet: 871869698703200

Caractéristiques

Code famille lampe
LED54 [LED module 5400 lm]
Source lumineuse remplaçable
Oui
Nombre d'appareillages
1 unité
Driver inclus
Oui
Évaluation de la durabilité
Signify Circle
Type de source lumineuse
LED
Service Tag
Oui
Type de lampe
LED
Valeur ajoutée
Performance
Garantie
5 ans

Téléchargements

Fiche technique

Texte d’appel d’offres
Tender text - BGP307 LED54-4S/740 II DM50 48/60S txt 6.2 kB
Instructions de démontage
Dismantle Instructions pdf 1.8 MB
Brochure du produit
Localized commercial leaflet 910925864602 fr_FR pdf 146.0 kB

Brochures

Notice de montage
Clearway gen2 MI pdf 5.5 MB

Visuels

Product-Photographs-910925864602_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-910925864602_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - BGP307 LED54-4S/740 II DM50 48/60S IES
Dialux
ULD File - BGP307 LED54-4S/740 II DM50 48/60S ULD
Relux
ROLF File - BGP307 LED54-4S/740 II DM50 48/60S ROLFZ
LDT
LDT File - BGP307 LED54-4S/740 II DM50 48/60S LDT