Signify ClearWay gen2, Road & street light, 24.5 W, 3520 lm, 4000 K, CRI70, Distribution semi-intensive 50, Classe électrique I, IP66
BGP307 LED40-4S/740 I DM50 48/60S
Documents les plus téléchargés
Description du produit
Road & street light, Fonte d’aluminium, Gris, Universel pour diamètre 48 à 60 mm réglable, Bloc d’alimentation électrique (Marche/Arrêt), 3520 lm, 24.5 W, 144 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <5, CRI70, Distribution semi-intensive 50, IP66 | Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d’eau, IK09 | 10 J, Classe électrique I, Niveau de protection contre les surtensions jusqu'à 6 kV en mode différentiel et 8 kV en mode commun, Connecteur à poussoir 5 pôles
Caractéristiques
- Code famille lampe
- LED40 [LED module 4000 lm]
- Source lumineuse remplaçable
- Oui
- Nombre d'appareillages
- 1 unité
- Driver inclus
- Oui
- Évaluation de la durabilité
- Signify Circle
- Type de source lumineuse
- LED
- Service Tag
- Oui
- Type de lampe
- LED
- Valeur ajoutée
- Performance
- Garantie
- 5 ans