France - Français

Philips LumiStreet gen2

Il est temps de mettre à niveau votre éclairage conventionnel vers LumiStreet gen2

Informations sur la famille de produits

Description

De plus en plus de municipalités souhaitent moderniser leurs installations d'éclairage public à grande échelle en exploitant la technologie LED à haute efficacité énergétique, mais les contraintes budgétaires les en empêchent. La nouvelle génération de LumiStreet a été mise à niveau et conçue pour apporter une solution à cet enjeu. C’est aujourd'hui la solution idéale pour remplacer point pour point l’éclairage conventionnel. LumiStreet gen2 offre la solution idéale grâce à son efficacité élevée, son faible coût global d'exploitation et sa facilité d'installation et de maintenance, autant d'opérations facilitées par l'application Philips Service tag. De plus, le connecteur SR de Philips (System Ready) le rend prêt pour le futur et permet de l'associer à des applications de contrôle de l’éclairage et à des logiciels tels que Interact City.

Avantages

  • Alternative LED économique à l’éclairage public conventionnel

  • Efficacité élevée et économies d’énergie

Caractéristiques

  • Large gamme d’applications grâce au vaste choix d’optiques, flux réglables et embouts de fixation inclinables

  • Identification aisée du luminaire grâce à l’application Signify Service tag

Applications

  • Voies publiques et grandes artères
  • Rues résidentielles

Téléchargements