Philips DigiStreet, Road & street light, 182 W, 26880 lm, 4000 K, CRI70, Distribution ultra-extensive 70, Classe de sécurité II, IP66

BGP763 LED320-/740 II DX70 DGR 76

Description du produit

Road & street light, Fonte d’aluminium, Gris foncé, Embout pour diamètre 76 mm, Bloc d’alimentation électrique (Marche/Arrêt), 26880 lm, 182 W, 148 lm/W, 4000 K, (0.38. 0.38) SDCM <5, CRI70, Distribution ultra-extensive 70, IP66 | Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d’eau, IK09 | 10 J, Classe de sécurité II, Niveau de protection contre les surtensions jusqu'à 6 kV en mode différentiel et 8 kV en mode commun, Connecteur à visser

Code de commande: 910925866253
Code de commande complet: 871869637843400

Caractéristiques

  • Code famille lampe
    LED320 [LED module 32000 lm]
  • Source lumineuse remplaçable
    Oui
  • Nombre d'appareillages
    2 unités
  • Driver inclus
    Oui
  • Type de source lumineuse
    LED
  • Service Tag
    Oui
  • Type de lampe
    LED
  • Valeur ajoutée
    Premium
  • Classe de maintenance
    Ce luminaire de classe A comporte des pièces de réparables (le cas échéant) : module LED, pilote, unités de contrôle, dispositif de protection contre les surtensions, optiques, cache avant et pièces mécaniques
  • Garantie
    5 ans
  • Évaluation de la durabilité
    Signify Circle

Téléchargements